Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 40 10
Materialeigenschaften | brüniert | Betriebsbereich | 0.4 - 0.8 mm | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | 0,4 bis 0,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm) | 0.8 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 175 | Produktart | IDC-Tools |
Passend für | UTP- Kabel| STP- Kabel| LSA PLUS | UTP- und STP-Kabel | Ausführung | 97 40 10 | Gewicht(g) | 100 |
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm) | 0.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für IDC-Tools, die Teilenummer ist 97 40 10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 40 10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften