Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 40 20 SB
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 175 | Produktart | Crimpwerkzeuge | Passend für | RG59 | RG6 | RG11 | F-Anschlüsse | BNC-Anschlüsse | PCA-Anschlüsse |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | 97 40 20 SB | Gewicht(g) | 430 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpwerkzeuge, die Teilenummer ist 97 40 20 SB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 40 20 SB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften