Teilenummer
|
---|
12 21 180 |
12 82 130 SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Betriebsbereich | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | Ausführung | Gewicht (g) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | Werkzeugstahl | 0.5-0.75/1. 0/1.5/2. 5/4. 0/6,0 mm² · AWG 20-19/17/15/13/11/10 | 20 | 10 bis 20 | 10 | 6 | 180 | - | 12 21 180 | 366 | 0,5 bis 6 mm² | 0.5 | ||
66.57 € | 6 | 9 Arbeitstage | Chrom-Vanadium - Stahl | Primärbeschichtung: 0,125 mm / Sekundärbeschichtung: 0,250 mm | - | - | - | - | 130 | LWL- Kabel | 12 82 130 | 69 | - | - |
Loading...
Materialeigenschaften | temperiert | Produktart | Abisolierer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Betriebsbereich
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Ausführung
Gewicht(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften