Teilenummer
|
---|
12 62 180 |
12 80 040 SB |
12 80 100 SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge Stoppbereich | Länge (min.) (mm) | Länge Stopp (maximal) (mm) | Länge (mm) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Betriebsbereich | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | Ausführung | Gewicht (g) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | Arbeitsbereich Durchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.91 € | 1 | auf Anfrage | 6 bis 18 mm | 6 | 18 | 6 - 18 | Werkzeugstahl | temperiert | 0,2 - 6 mm² | - | 24 | 10 bis 24 | 10 | - | 6 | 180 | Isolierte Kabel| einfach. mehr und feiner Wickeldraht | KNIPEX 12 62 | 151 | 0,2 bis 6 mm² | 0.2 | - | ||
41.81 € | 6 | 9 Arbeitstage | 4 bis 15 mm | 4 | 15 | - | - | - | 12 0,12 - 0,4 mm · AWG 36 - 26 | 0,12 bis 0,4 mm | 36 | 26 bis 36 | 26 | 0.4 | - | 100 | CU- Kabel | 12 80 040 | 52 | - | - | 0.12 | ||
42.67 € | 6 | auf Anfrage | 4 bis 15 mm | 4 | 15 | - | - | - | 3 0,3 - 1,0 mm · AWG 28 - 18 | 0,3 bis 1 mm | 28 | 18 bis 28 | 18 | 1 | - | 100 | CU- Kabel | 12 80 100 | 34 | - | - | 0.3 |
Loading...
Produktart | Abisolierwerkzeug |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge Stoppbereich
Länge (min.)(mm)
Länge Stopp (maximal)(mm)
Länge(mm)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Betriebsbereich
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Ausführung
Gewicht(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften