Teilenummer
|
---|
K05 |
K2 |
K3 |
K25 |
K48 |
K82 |
K507 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Crimpbereich (mm²) | Hersteller Teilenummer | Zangenfunktionen | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Passend für | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 bis 50 mm² | 50 | 6 | 6 - 50 | K05 | - | 390 | Spade Klemmenform| Klemmenform | Flachstecker und normale Stecker | K 05 | 1100 | |
156.85 € | 1 | 50 Arbeitstage | 0,75 bis 16 mm² | 16 | 0.75 | 0.75 - 16 | K2 | - | 325 | Spade Klemmenform| Klemmenform | Flachstecker und normale Stecker | K 2 | 600 | ||
60.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 16 mm² | 16 | 0.5 | 0.5 - 16 | K3 | - | 230 | Aderendhülsen | Kabelendhülsen | K 3 | 350 | |
164.37 € | 1 | Verfügbar | 85 Arbeitstage | 0,5 bis 16 mm² | 16 | 0.5 | 0.5 - 16 | K25 | - | 325 | Spade Klemmenform| Klemmenform| Crimp - Kabelschuhe | Flachstecker. Stiftverbinder. Flachstecker und Stecker aus Nickel / Rostfreier Stahl | K 25 | 600 | |
52.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,14 bis 2,5 mm² | 2.5 | 0.14 | 0.14 - 2.5 | K48 | - | 150 | Aderendhülsen | Kabelendhülsen | K 48 | 160 | |
393.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | 6 | 0.5 | 0.5 - 6 | K82 | - | 225 | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Kabelverbinder | Isolierte Kabelverbindungen | K 82 | 530 | |
229.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 10 mm² | 10 | 0.5 | 0.5 - 10 | K507 | inkl. austauschbare Crimpeinsätze | 220 | Isolierte Kabelverbinder | Aderendhülsen | Crimpkabelschuhe | Isolierte Kabelverbindungen. Laschen und Stecker. isolierte und nicht isolierte Kabelendhülsen | K507 | 635 |
Loading...
Produktart | Presse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Crimpbereich(mm²)
Hersteller Teilenummer
Zangenfunktionen
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Passend für
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften