Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-7815620
Kabelfunktionen | Doppelkabel | Farbe | Transparent | Kernlayout | Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | 0,40 mm² | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.40 | Isolierendes Material | PVC |
Hersteller Teilenummer | TC-7815620 | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | 70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 |
Produktart | Lautsprecherkabel | RoHS-konform | Ja | Geschirmt | nein |
Modell (Herstellermodell) | TC-7815620 | Nennspannung(V DC) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lautsprecherkabel, die Teilenummer ist TC-7815620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-7815620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften