Crimpeinsatz für Aderendhülsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

629 091 3 0 1

Teilenummer
629 091 3 0 1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Crimpbereich 10 bis 25 mm² Crimpfläche (maximal)(mm²) 25 Crimpbereich (min.)(mm²) 10
Hersteller Teilenummer 629 091 3 0 1 Betriebsbereich 16.10.25 mm² Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 60
Produktart Crimpeinsatz Einsatzbereich Aderendhülsen Geeignet für Marke Rennsteig werkzeuge
Geeignet für Modell MiltiCrimp Ausführung MultiCrimp Gewicht(g) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpeinsatz für Aderendhülsen, die Teilenummer ist 629 091 3 0 1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 629 091 3 0 1.

Technischer Support