Teilenummer
|
---|
100686 |
100736 |
100765 |
108790 |
120025 |
120027 |
120098 |
122027 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge Stoppbereich | Länge (min.) (mm) | Länge Stopp (maximal) (mm) | Betriebsbereich | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Passend für | Gewicht (g) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | Arbeitsbereich Durchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | 1 bis 5 mm | 19 | 9 bis 19 | 9 | 5 | 6 | 65 | 160 | VDE- Abisolierer | Isolierte Kabel | 160 | 0,75 bis 6 mm² | 0.75 | 1 | |
125.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 bis 18 mm | 4 | 18 | - | 0,5 bis 3 mm | 24 | 9 bis 24 | 9 | 3 | 6 | 140 | 290 | Abisolierer | PVC-beschichtete Kabel | 198 | 0,2 bis 6 mm² | 0.2 | 0.5 | |
58.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | 6 bis 13 mm | - | - | - | 13 | - | 95 | 230 | Abisolierer | Kabel | 164 | - | - | 6 | |
50.03 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | - | - | - | 0,75 bis 6 mm² | 1 bis 5 mm | 19 | 9 bis 19 | 9 | 5 | 6 | 70 | 165 | VDE- Abisolierer | Kabel | 180 | 0,75 bis 6 mm² | 0.75 | 1 | |
43.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 8 - 13 mm | 8 bis 13 mm | - | - | - | 13 | 4 | - | - | Abisolierer | Rundkabel | - | 1,5 bis 4 mm² | 1.5 | 8 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abisolierer | - | - | - | - | - | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | Abisolierer | RG58 | RG59 | RG62 | RG6 | Kabel | - | - | - | - | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abisolierer | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge Stoppbereich
Länge (min.)(mm)
Länge Stopp (maximal)(mm)
Betriebsbereich
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Passend für
Gewicht(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften