IDC-Tools

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

118017

Teilenummer
118017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Arbeitsbereich (Durchmesser) 0,5 bis 0,8 mm max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) 24 max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) 20 bis 24
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg) 20 max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm) 0.8 Produktart IDC-Tools
Passend für LSA PLUS- Klemmenform Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm) 0.5

Sie befinden sich auf der Seite für IDC-Tools, die Teilenummer ist 118017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 118017.

Technischer Support