Teilenummer
|
---|
6GK55280AA002HR2 |
6GK55280AR002AR2 |
6GK55280AR002HR2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
10,693.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | ||
12,546.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | ||
12,546.67 € | 1 | 9 Arbeitstage |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 11.5 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (PC / Multimedia) | 0 | IP rating | 24 | Hersteller Teilenummer | 28.8 |
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 87.2 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 305 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 449 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 / 1000 | No. of fibre-optic ports | 10000.0 |
Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XR 528-6 M | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated |
Product size (height)(mm) | 87.2 | Product size (depth)(mm) | 305 | Product size (width)(mm) | 449 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 / 1000 | Type (manufacturer type) | SCALANCE XR 528-6 M |
Weight(g) | 10000.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften