Teilenummer
|
---|
6GK52040BS002NA3 |
6GK52040BS003LA3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
1,413.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | ||
1,413.33 € | 1 | 9 Arbeitstage |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 0.25 | Current consumption(A) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | -40 | IP-Bewertung | 4 |
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 147 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 123 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Ethernet-Switch |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 70 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 | No. of fibre-optic ports | 780.0 |
Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE X204 RNA EEC | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated |
Product size (height)(mm) | 147 | Product size (depth)(mm) | 123 | Product size (width)(mm) | 70 |
Product type | Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 | Type (manufacturer type) | SCALANCE X204 RNA EEC |
Weight(g) | 780.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften