Teilenummer
|
---|
6AG12022BH002BA3 |
6GK52022BH002BA3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Current consumption (A) | |
---|---|---|---|---|---|
2,521.01 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | - | |
1,717.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | RJ45 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 0.3 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (PC / Multimedia) | -25 | IP-Bewertung | 2 | Hersteller Teilenummer | 32 |
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 125 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 124 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 60 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 | No. of fibre-optic ports | 780.0 |
Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE X202-2P IRT | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated |
Product size (height)(mm) | 125 | Product size (depth)(mm) | 124 | Product size (width)(mm) | 60 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 | Type (manufacturer type) | SCALANCE X202-2P IRT |
Weight(g) | 780.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Current consumption(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften