Teilenummer
|
---|
6GK52053BB002AB2 |
6GK52053BB002TB2 |
6GK52053BD002AB2 |
6GK52053BD002TB2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
1,092.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | |
1,092.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | |
1,092.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | |
1,092.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 0.3 | Current consumption(A) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | 0 | IP-Bewertung | 8 |
Hersteller Teilenummer | 28.8 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 117 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 109 |
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 80 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 |
No. of fibre-optic ports | 350.0 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XB 205-3 | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch |
Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 117 | Product size (depth)(mm) | 109 |
Product size (width)(mm) | 80 | Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE XB 205-3 | Weight(g) | 350.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften