Teilenummer
|
---|
6GK59912AE008AA0 |
6GK59922AP008AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | IP rating | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | No. of fibre-optic ports | Type (manufacturer type) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,386.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | - | 6 GK 5991-2 AE 00-8 AA0 | 130 | 6 GK 5991-2 AE 00-8 AA0 | 130 | ||
7,106.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2 | 6 GK 5992-2 AP 00-8 AA0 | 237 | 6 GK 5992-2 AP 00-8 AA0 | 237 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 22 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 100 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Medienmodul |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 60 | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 22 |
Product size (depth)(mm) | 100 | Product size (width)(mm) | 60 | Product type | Media module |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
IP rating
Anzahl der Glasfaseranschlüsse
No. of fibre-optic ports
Type (manufacturer type)
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften