Teilenummer
|
---|
6GK15032CB00 |
6GK15032CC00 |
6GK15033CB00 |
6GK15033CD00 |
6GK15034CB00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Interfaces (PC/multimedia) | Schnittstellen (PC / Multimedia) | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,040.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6GK15032CB00 | 0 | 6 GK 1503-2 CB00 | 6 GK 1503-2 CB00 | ||
2,760.00 € | 1 | 19 Arbeitstage | 6GK15032CC00 | 0 | 6 GK 1503-2 CC00 | 6 GK 1503-2 CC00 | ||
1,453.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6GK15033CB00 | 0 | 6 GK 1503-3 CB00 | 6 GK 1503-3 CB00 | ||
2,093.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6GK15033CD00 | -25 | 6 GK 1503-3 CD00 | 6 GK 1503-3 CD00 | ||
2,026.67 € | 1 | 19 Arbeitstage | 6GK15034CB00 | 0 | 6 GK 1503-4 CB00 | 6 GK 1503-4 CB00 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP40 | Hersteller Teilenummer | 24 |
---|---|---|---|---|---|
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 112 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 74.5 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Optisches Verbindungsmodul |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 39.5 | Anzahl der Ethernet-Ports | 12 | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated |
Product size (height)(mm) | 112 | Product size (depth)(mm) | 74.5 | Product size (width)(mm) | 39.5 |
Product type | Optical link module | Transfer rate(Mbps) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Interfaces (PC/multimedia)
Schnittstellen (PC / Multimedia)
Anzahl der Glasfaseranschlüsse
Type (manufacturer type)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften