• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SCALANCE XR328-4C Industrial Ethernet switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6GK53284FS002AR3
6GK53284FS002RR3
6GK53284FS003AR3
6GK53284FS003RR3
6GK53284SS002AR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
IP-Bewertung IP rating Hersteller Teilenummer Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports
(x)
No. of fibre-optic ports Product size (depth)
(mm)
Weight
(g)

2,346.67 €

1 8 Arbeitstage 0.524428.81272800.01272800.0

1,920.00 €

1 8 Arbeitstage 0.524428.81272800.01272800.0

2,493.33 €

1 8 Arbeitstage 0.152442641773400.01773400.0

2,053.33 €

1 8 Arbeitstage 0.152442641773400.01773400.0

3,546.67 €

1 8 Arbeitstage 0.9-2428.81272800.01272800.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Derzeitiger Verbrauch(mA) IP30 Schnittstellen (PC / Multimedia) 0
No. of 10/100 Mbps ports(x) 44 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) Industrieller Ethernet-Switch Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) 483
Anzahl der Ethernet-Ports 10 / 100 / 1000 Anzahl der Glasfaseranschlüsse SCALANCE XR 328-4 C No. of SFP ports(x) Verwalteter Switch
Betriebsspannung(V DC) 0:Uninvestigated Product size (height)(mm) 44 Product size (width)(mm) 483
Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000 Type (manufacturer type) SCALANCE XR 328-4 C
Working principle Managed switch

Technischer Support