• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

klebbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

161-64013

Teilenummer
161-64013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid Bündeldurchmesser (fest)(mm) 13 Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel schlagfest | hitzebeständig
Befestigungsart Selbstklebend Hersteller Teilenummer 161-64013 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Größe (Breite)(mm) 38 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 38
Produktart klebbar RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) HWBASEA-PA66HIRHS-BK

Sie befinden sich auf der Seite für klebbar, die Teilenummer ist 161-64013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 161-64013.

Technischer Support