Teilenummer
|
---|
1091320 |
1091322 |
T1906C153 |
T1906C155 |
T1906C156 |
T1906C157 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Rot | DIN | 1 x 10 mm² x 14 mm | 10 | 1 x 10 | 1091320 | 1 | 26.5 | Ja | 14 | TE 100-14 RD | |
9.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | DE | 1 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 1 x 6 | 1091322 | 1 | 26.1 | Ja | 14 | TE60-14 BK | |
3.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | T1906C153 | 2 | - | - | 8 | T1906C153 | ||
3.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | T1906C155 | 2 | - | - | 8 | T1906C155 | ||
4.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Blau | - | 2 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | T1906C156 | 2 | - | - | 8 | T1906C156 | ||
5.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | T1906C157 | 2 | - | - | 12 | T1906C157 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Zwillingszwinge |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Farbe
Land Farbcode
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften