Teilenummer
|
---|
DS1013-06SSIB1-B-0 |
DS1013-10SSIB1-B-0 |
DS1013-14SSIB1-B-0 |
DS1013-34RSIB-B-0 |
DS1014-20SF1B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | DS1013-06SSIB1-B-0 | - | - | 3 | 9 | 9.1 | 15.22 | 6 | DS1013-06SSIB1-B-0 | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | DS1013-10SSIB1-B-0 | - | - | 5 | 9 | 9.1 | 20.30 | 10 | DS1013-10SSIB1-B-0 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | DS1013-14SSIB1-B-0 | - | - | 7 | 9 | 9.1 | 25.38 | 14 | DS1013-14SSIB1-B-0 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | 2.54 | DS1013-34RSIB-B-0 | - | - | 17 | 9 | 9.1 | 50.78 | 34 | DS1013-34RSIB-B-0 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | IDC-Anschlüsse | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2 | DS1014-20SF1B | +105 | -40 | 10 | 5.60 | 5.40 | - | 20 | DS1014-20SF1B |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Vergoldet | Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Stift-Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften