HEADER 50P V / T DS1013-50SSIB1-B-0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS1013-50SSIB1-B-0

Teilenummer
DS1013-50SSIB1-B-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT. UL94V-0 Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet Hersteller Teilenummer DS1013-50SSIB1-B-0
Anzahl Reihen 2 Stifte pro Reihe 25 Größe (Höhe)(mm) 9
Größe (Breite)(mm) 9.1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 71.10 Produktart Stift-Steckverbinder
RoHS-konform Ja Gesamtzahl Stifte 50 Modell (Herstellermodell) DS1013-50SSIB1-B-0

Sie befinden sich auf der Seite für HEADER 50P V / T DS1013-50SSIB1-B-0, die Teilenummer ist DS1013-50SSIB1-B-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1013-50SSIB1-B-0.

Technischer Support