47612 Klauke Ferrule 1 x 10 mm² x 12 mm teilweise isoliert rot 100 Stk.【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

47612

Teilenummer
47612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 8 Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 1 x 10 mm² x 12 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 10
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 10 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 47612 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 22
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 12 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 47612

Sie befinden sich auf der Seite für 47612 Klauke Ferrule 1 x 10 mm² x 12 mm teilweise isoliert rot 100 Stk., die Teilenummer ist 47612.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47612.

Technischer Support