17818 Klauke Zwinge 1 x 25 mm² x 18 mm teilweise isoliert schwarz 50 Stk.【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17818

Teilenummer
17818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 4 Farbe Schwarz Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 25 mm² x 18 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 25
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 25 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 17818 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 30
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 18 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 17818

Sie befinden sich auf der Seite für 17818 Klauke Zwinge 1 x 25 mm² x 18 mm teilweise isoliert schwarz 50 Stk., die Teilenummer ist 17818.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17818.

Technischer Support