• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

17618 Klauke Zwinge 1 x 10 mm² x 18 mm teilweise isoliert braun 100 Stk.【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17618

Teilenummer
17618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 8 Farbe Braun Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 10 mm² x 18 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 10
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 10 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 17618 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 27
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 18 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 17618

Sie befinden sich auf der Seite für 17618 Klauke Zwinge 1 x 10 mm² x 18 mm teilweise isoliert braun 100 Stk., die Teilenummer ist 17618.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17618.

Technischer Support