• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

1676 Klauke Zwinge 1 x 0,25 mm² x 6 mm teilweise isoliert gelb 1000 Stk. (【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1676

Teilenummer
1676
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.52 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 24 Farbe Gelb Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Querschnitt x Länge 1 x 0,25 mm² x 6 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 0.25 Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 0.25
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP Hersteller Teilenummer 1676
Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 11 Produktart Aderendhülse
Hülsenlänge(mm) 6 Temperaturbereich(°C) bis zu +105 Modell (Herstellermodell) 1676

Sie befinden sich auf der Seite für 1676 Klauke Zwinge 1 x 0,25 mm² x 6 mm teilweise isoliert gelb 1000 Stk. (, die Teilenummer ist 1676.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1676.

Technischer Support