Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4696
AWG maximal | 22 | Farbe | Weiß | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DIN | Querschnitt x Länge | 1 x 0,50 mm² x 6 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 0.5 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 0.50 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 4696 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 12 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 6 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 4696 |
Sie befinden sich auf der Seite für 4696 Klauke Zwinge 1 x 0,50 mm² x 6 mm teilweise isoliert weiß 1000 Stk, die Teilenummer ist 4696.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4696.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften