Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CH6879-000 |
CH6880-000 |
CH6881-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.50 | CH6879-000 | 37 | 100 | CH 6879-000 | |
105.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.50 | CH6880-000 | 51 | 139 | CH 6880-000 | |
219.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | CH6881-000 | 78 | 233 | CH 6881-000 |
Loading...
Hülse separat aufsteckbar Features | ohne Etikett | Farbe | Schwarz | Maximale Temperatur(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 1.50 | Produktart | Hülse separat aufsteckbar | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Optionale Eigenschaften