Presse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-871-6

Teilenummer
3-871-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.05 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Crimpbereich 0,25 bis 2,5 mm² Crimpfläche (maximal)(mm²) 2.5 Crimpbereich (min.)(mm²) 0.25
Hersteller Teilenummer 3-871-6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 155 Produktart Presse
Einsatzbereich Aderendhülsen Passend für Aderendhülsen Gewicht(g) 165

Technischer Support