Teilenummer
|
---|
1225509 |
1570905 |
T1904CA026 |
T1904CA027 |
T1904CA028 |
T1904CA029 |
T1904CA030 |
T1904CA031 |
T1904CA032 |
T1904CA033 |
T1904CA034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | RoHS-konform | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | nein | - | 1225509 | - | +125 | -55 | 180 | 90 | Ja | +70 | 1225509 | 1.50 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | Weicher Griff | 546604 | Polyethylen (PE) | +110 | -55 | 28 | 14 | Ja | +70 | 546604 | - | |
1.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA026 | PE | - | - | 1.50 | 0.80 | - | +125|+90 | T1904CA026 | - | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA027 | PE | - | - | 2 | 1 | - | +125|+90 | T1904CA027 | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA028 | PE | - | - | 2.50 | 1.30 | - | +125|+90 | T1904CA028 | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA029 | PE | - | - | 3.50 | 1.80 | - | +125|+90 | T1904CA029 | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA030 | PE | - | - | 4.50 | 2.30 | - | +125|+90 | T1904CA030 | - | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA031 | PE | - | - | 6 | 3 | - | +125|+90 | T1904CA031 | - | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA032 | PE | - | - | 9 | 4.50 | - | +125|+90 | T1904CA032 | - | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA033 | PE | - | - | 12 | 6 | - | +125|+90 | T1904CA033 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Ja | Dünnwandig | T1904CA034 | PE | - | - | 25 | 12.50 | - | +125|+90 | T1904CA034 | - |
Loading...
Produktart | Wärmeschrumpf ohne klebbar | Schwindung | 2:1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
RoHS-konform
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften