Teilenummer
|
---|
PC8G1 |
PC10G1 |
PC16G1 |
PC20G1 |
PC34G1 |
PC40G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PC8G1 | 4 | 8 | PC8G1 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PC10G1 | 5 | 10 | PC10G1 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PC16G1 | 8 | 16 | PC16G1 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PC20G1 | 10 | 20 | PC20G1 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PC34G1 | 17 | 34 | PC34G1 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PC40G1 | 20 | 40 | PC40G1 |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Vergoldet | Gehäusematerial | PBT | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Sockel . Gerade |
Steckverbinder | Vergoldet | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 1.27 |
Maximale Temperatur(°C) | 105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 |
Anzahl Reihen | 2 | Verpackungsart (Komponenten) | Schale | Produktart | Stift-Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Betätigungsrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Verpackungsart (Details) (Komponenten) | Schale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften