Teilenummer
|
---|
10120662 |
10120663 |
10120665 |
10120777 |
10120992 |
10120993 |
10120994 |
10120995 |
10120996 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Farbe | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Schneiden & schneiden | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | 10120662 | 0.5 | - | 4 | 8 | 10120662 | |
2.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Schneiden & schneiden | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | 10120663 | 0.5 | - | 6 | 12 | 10120663 | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Schneiden & schneiden | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | 10120665 | 0.5 | - | 8 | 16 | 10120665 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schneiden & schneiden | - | Sockel | Vernickelt | Kupferlegierung | 2 | 10120777 | 1 | 500 | 6 | 12 | 10120777 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gold auf Nickel | Schwarz | Schneiden & schneiden | + Zugentlastung | Sockel | Gold auf Nickel | Phosphorbronze | 2.54 | 10120992 | 1 | 500 | 12 | 24 | 10120992 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gold auf Nickel | Schwarz | Schneiden & schneiden | + Zugentlastung | Sockel | Gold auf Nickel | Phosphorbronze | 2.54 | 10120993 | 1 | 500 | 16 | 32 | 10120993 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gold auf Nickel | Schwarz | Schneiden & schneiden | + Zugentlastung | Sockel | Gold auf Nickel | Phosphorbronze | 2.54 | 10120994 | 1 | 500 | 18 | 36 | 10120994 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gold auf Nickel | Schwarz | Druck | - | Nadelstreifen. Gerade | Gold auf Nickel | Messing | 2.54 | 10120995 | 3 | 250 | 6 | 12 | 10120995 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gold auf Nickel | Schwarz | Druck | - | Nadelstreifen. Gerade | Gold auf Nickel | Messing | 2.54 | 10120996 | 3 | 250 | 12 | 24 | 10120996 |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Anzahl Reihen | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Farbe
Verbindung (Elemente)
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften