Teilenummer
|
---|
2955393 |
6690400 |
6698300 |
6698490 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Werkstoff | Materialeigenschaften | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | Gewicht (g) | Arbeitsbereich Durchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4 bis 28 mm | 28 | 145 | - | 150 | 4 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Stahl | gelöscht und temperiert | - | - | 180 | - | 104 | - | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 8 bis 28 mm | 28 | 170 | Rundkabel | - | 8 | |
87.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Produktart | Kabelschneider |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Werkstoff
Materialeigenschaften
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Gewicht(g)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften