Teilenummer
|
---|
8120086 |
8120122 |
8120127 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2-Punkt-Schloss | 8120086 | 150 | 300 | 400 | ARCA 403015S | |
188.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1-Punkt-Schloss | Vision-Deckel | 8120122 | 150 | 200 | 300 | ARCA 302015W | |
267.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2-Punkt-Verriegelung | Vision-Deckel | 8120127 | 210 | 300 | 400 | ARCA 403021W |
Loading...
Farbe | Grauweiß (RAL 7035) | IP-Schutzart | IP66 | Werkstoff | Polycarbonat (PC) |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Schaltschrank | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften