Teilenummer
|
---|
50062774 |
50062775 |
50062776 |
50062895 |
50062896 |
50062897 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemme ⌀ (mm) | Farbe | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Silbergrau (RAL 7001) | 50062774 | M32 | 20 | FD 32 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Silbergrau (RAL 7001) | 50062775 | M40 | 28 | FD 40 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 27 | Silbergrau (RAL 7001) | 50062776 | M50 | 35 | FD 50 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Schwarz | 50062895 | M32 | 20 | FD 32 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Schwarz | 50062896 | M40 | 28 | FD 40 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 27 | Schwarz | 50062897 | M50 | 35 | FD 50 |
Loading...
Halogen frei | nein | IP-Schutzart | IP66/IP67 | Maximale Temperatur(°C) | +110 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Dichtscheibe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemme ⌀(mm)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften