Teilenummer
|
---|
TC-2506341 |
TC-2506342 |
TC-2506343 |
TC-2506344 |
TC-2506345 |
TC-2506346 |
TC-2506347 |
TC-2506348 |
TC-2506349 |
TC-2506350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TC-2506341 | 3 | 6 | TC-2506341 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TC-2506342 | 4 | 8 | TC-2506342 | |
1.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | TC-2506343 | 5 | 10 | TC-2506343 | ||
1.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | TC-2506344 | 6 | 12 | TC-2506344 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TC-2506345 | 7 | 14 | TC-2506345 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TC-2506346 | 8 | 16 | TC-2506346 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TC-2506347 | 10 | 20 | TC-2506347 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TC-2506348 | 15 | 30 | TC-2506348 | |
1.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | TC-2506349 | 16 | 32 | TC-2506349 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | TC-2506350 | 20 | 40 | TC-2506350 |
Loading...
Gehäusematerial | PA | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Ausschneiden & Clip | Drucken |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindermerkmale | + Bandkabel | Steckertyp | Leiterplatten - Steckverbinder | Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktabstand(mm) | 2 | Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 |
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Steckverbinder ) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften