Stift-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-2506351
TC-2506352
TC-2506353
TC-2506354
TC-2506355
TC-2506356
TC-2506357
TC-2506358
TC-2506359
TC-2506360
TC-2506361
TC-2506362
TC-2506467
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Farbe Verbindung (Elemente) Steckertyp Steckverbinder Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.44 €

1 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506351--35.606TC-2506351

0.47 €

1 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506352--45.608TC-2506352

0.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506353--55.6010TC-2506353

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506354--65.6012TC-2506354

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506355--75.6014TC-2506355

0.52 €

1 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506356--85.6016TC-2506356

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506357--105.6020TC-2506357

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506358--155.6030TC-2506358

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506359--165.6032TC-2506359

0.65 €

1 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506360--175.6034TC-2506360

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506361--185.6036TC-2506361

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Drucken | LötenNadelstreifen. rechter Winkel-2TC-2506362--205.6040TC-2506362

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gold auf NickelSchwarzDruckNadelstreifen. GeradeGold auf Nickel2.54TC-2506467+105-4012-24TC-2506467

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Messing Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V AC) 250
Anzahl Reihen 2 Produktart Stift-Steckverbinder

Technischer Support