Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HDO4104A-MS
Bandbreite(GHz) | 1 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kanal Tiefe(MP) | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
Kanalabtastrate(GS/s) | 10 | Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung) | Farb-TFT-Touchscreen | Anzeigenart/ Auflösung | 1280 x 800 |
Eingangskopplung | 50 Ω: DC. GND; 1 MΩ: AC. DC. GND | Eingangsimpedanz | 50 Ω ± 2,0%; 1 MΩ ± 2,0% 16 pF | Schnittstellen (Komponenten) | Ethernet| GPIB | USB- Devise| USB-Host |
Anzahl der Analog Eingänge | 4 | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) | 16 | Größe (Höhe)(mm) | 291.7 |
Größe (Breite)(mm) | 399.4 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 131.31 | Produktart | Digital |
lesen Kategorie | CAT II 300 V | Auflösung (Messgeräte)(Bit) | 12 | Bildschirmgröße(cm) | 30.73 |
Modell (Herstellermodell) | HDO4104A-MS | Gewicht(g) | 5860.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für HDO4104A-MS digital, die Teilenummer ist HDO4104A-MS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HDO4104A-MS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften