Teilenummer
|
---|
10010805 |
10010807 |
10010827 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Halogen frei | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Doppelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei | starrer Kern | Metall | - | 8 x 0,205 mm² | 0.205 | - | PVC | 10010805 | 7 | 1001 0805 | - | |
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Starr | Simplex| Doppelschild | CAT 6 | 8 x 0,25 mm² | 0.25 | nein | - | 10010807 | 7.40 | CAT 6 | CAT 6. Folie & CU-Abschirmung. starr | |
191.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | flexibler Kern | Doppelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei | Metall | - | 8 x 0,128 mm² | 0.128 | - | PVC | 10010827 | 5.60 | 10010827 | - |
Loading...
Farbe | Grau | Maximale Frequenz(MHz) | 250 | Netzwerkspezifikation | CAT 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 8 | Verpackt | Ja | Produktart | Netzwerkkabel |
RoHS-konform | Ja | Abschirmung (Netzwerkkabel) | S/FTP | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Kabelfunktionen
Kabelmodell
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Halogen frei
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften