Netzwerkkabel CAT 5e【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10010803

Teilenummer
10010803
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 26 Kabelfunktionen flexibler Kern | Doppelschild | gemeinsames Schild | halogenfrei Farbe Grau
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 8 x 0,128 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.128 Isolierendes Material PVC
Hersteller Teilenummer 10010803 Maximale Frequenz(MHz) 100 Netzwerkspezifikation CAT 5e
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 8 Durchmesser(mm) 5.60 Verpackt Ja
Produktart Netzwerkkabel RoHS-konform Ja Abschirmung (Netzwerkkabel) SF/UTP
Pro Meter verkauft nein Modell (Herstellermodell) 1001 0803

Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel CAT 5e, die Teilenummer ist 10010803.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10010803.

Technischer Support