Teilenummer
|
---|
1567185 |
1567186 |
1570254 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 x 0,035 mm² | 607115 | 10 | 11.43 | 12.7 | |
13.75 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 x 0,035 mm² | 607287 | 14 | 16.51 | 17.78 | |
21.29 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 x 0,035 mm² | 607560 | 16 | 19.05 | 20.32 |
Loading...
AWG | 32 | Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Kernlayout(mm) | 7 x 0.08 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.035 | Halogen frei | nein |
Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +105 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 |
Nennspannung(V) | 50 | Verpackt | Ja | Produktart | Bandkabel |
RoHS-konform | Ja | Geschirmt | nein | Pro Meter verkauft | nein |
Modell (Herstellermodell) | FBC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften