Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusemerkmale | Farbe | Maße (mm) | IP-Schutzart | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 35 | 50 | 52 | Ja | - | KST 205 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 35 | 50 | 65 | Ja | - | KST 206 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 37 | 64 | 98 | Ja | - | KST 208 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 82 | Ja | - | KST 210 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 120 | Ja | - | KST 215 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 120 | 122 | Ja | - | KST 217 | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 160 | Ja | - | KST 220 | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 75 | 120 | 200 | Ja | - | KST 221 | - | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP65 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 75 | 150 | 200 | Ja | - | KST 223 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP65 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 85 | 120 | 122 | Ja | - | KST 227 | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 85 | 80 | 160 | Ja | - | KST 231 | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schiefergrau | - | IP66 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 120 | 160 | Ja | - | KST 238 | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | IP40 | Polystyrol (EPS) | 40 | 50 | 100 | Ja | KS 420 | KS 420 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | IP40 | Polystyrol (EPS) | 40 | 65 | 120 | Ja | KS 430 | KS 430 | - | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | IP40 | Polystyrol (EPS) | 70 | 110 | 188.2 | Ja | KS 450 | KS 450 | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Weiß | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 26 | 40 | 90 | Ja | - | TC-2099 WS203 | - | |
2.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Grün | - | - | Kunststoff | 30 | 72 | 124 | Ja | - | TC-2515 GN203 | - | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mit Schnappdeckel | Grau | - | - | Kunststoff | 70 | 30 | 123 | Ja | - | TC-2515 GR203 | - | |
2.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Batterie | Grau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 26 | 65 | 115 | Ja | - | TC-2060 GR203 | Mit Batterie für 9 V Pack | ||
2.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Batterie | Grau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 26 | 65 | 115 | Ja | - | TC-6060 GR203 | Mit Batterie für 9-V- Akkupack oder zwei 1,5-V-Minizellen | ||
2.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 23 | 62.5 | 106 | Ja | - | TC-2230 SW203 | - | ||
4.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 65 | 121 | Ja | - | TC-1110 GR203 | - | ||
2.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 26 | 46 | 80 | Ja | - | TC-2031 SW203 | - | ||
2.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Hülse separat aufsteckbar | Grau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 26 | 46 | 80 | Ja | - | TC-2031 GR203 | - | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Metall | 35 | 53.5 | 83.5 | Ja | - | 98003 C9 | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 30 | 58 | 88 | Ja | - | 98003 C11 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 110 | 160 | Ja | - | 92022c00223 | - | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Aluminium | 60 | 90 | 115 | Ja | - | 92022c00236 | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 160 | 160 | Ja | - | 92022c00243 | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 90 | 115 | Ja | - | 92022c00215 | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 50 | 68 | 100 | Ja | - | 92022c00216 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 90 | 160 | 160 | Ja | - | 92022c00217 | - | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 100 | 210 | 290 | Ja | - | 92022c00224 | - | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 120 | Ja | - | 92022c00234 | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 35 | 58 | 63 | Ja | - | 92022c00212 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 75 | 120 | 200 | Ja | - | 92022c00213 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 60 | 90 | 158 | Ja | - | 92022c00214 | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 85 | 150 | 230 | Ja | - | 92022c00220 | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 33 | 58 | 83 | Ja | - | 92022c00222 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 31 | 36 | 90 | Ja | - | 92022c00231 | - | |
14.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 65 | 115 | Ja | - | 92022c00233 | - | ||
17.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 80 | 125 | Ja | - | 92022c00235 | - | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 56 | 80 | 175 | Ja | - | 92022c00237 | - | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | - | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 55 | 145 | 222 | Ja | - | 92022c00238 | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | lichtgrau | 100 x 50 x 25 | IP42 | Polystyrol | 25 | 50 | 100 | - | - | TC-KS410 | Universalgehäuse |
Loading...
Produktart | Universalgehäuse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusemerkmale
Farbe
Maße(mm)
IP-Schutzart
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften