Teilenummer
|
---|
1106001/10 |
1106001/25 |
1106001/50 |
1106005 |
1106006 |
1106006/50 |
1106007/5 |
1106007/25 |
1509000 |
1509005 |
1509008 |
1509011 |
1509015 |
1509016/5 |
1509016/10 |
1509018/5 |
1509018/10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Kernlayout | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Verpackt | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Pro Meter verkauft | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmtes | Single Shield | Flat | Twin Kabel | - | Normales Kupfer | 18 x 0.10 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | - | PVC | PVC | 1106001/10 | +80 | +70 | -30 | -10 | 2 | - | Ja | 3 | 6 | nein | 1106001/10 | eben | ||
38.57 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmtes | Single Shield | Flat | Twin Kabel | 1106001/25 | Kupfer. leer. 18 x 0,10 mm | 18 x 0.10 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 2 x 0.14 | PVC | PVC | 1106001/25 | +80 | +70 | -30 | -10 | 2 | 3 x 6 | Ja | 3 | 6 | nein | 1106001/25 | eben | |
62.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmtes | Single Shield | Flat | Twin Kabel | 1106001/50 | Kupfer. nackt. 18 x 0,10 mm | 18 x 0.10 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 2 x 0.14 | PVC | PVC | 1106001/50 | +80 | +70 | -30 | -10 | 2 | - | Ja | 3 | 6 | nein | 1106001/50 | eben | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 1 x 0,10 mm² | 0.10 | - | PVC | - | 1106005 | - | - | - | - | 1 | 2.40 | nein | - | - | Ja | 1106005 | - | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 2 x 0,10 mm² | 0.10 | - | PVC | - | 1106006 | - | - | - | - | 2 | 3.90 | nein | - | - | Ja | 1106006 | - | ||
38.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | 2 x (12 x 0,10 mm) | - | 2 x 0,10 mm² | 0.10 | - | PVC | - | 1106006/50 | - | - | - | - | 2 | 3.90 | Ja | - | - | nein | 1106006/50 | - | ||
16.93 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | 4 x (12 x 0,10 mm) | - | 4 x 0,10 mm² | 0.10 | - | PVC | - | 1106007/5 | - | - | - | - | 4 | 4.40 | Ja | - | - | nein | 1106007/5 | - | |
56.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | 4 x (12 x 0,10 mm) | - | 4 x 0,10 mm² | 0.10 | - | PVC | - | 1106007/25 | - | - | - | - | 4 | 4.40 | Ja | - | - | nein | 1106007/25 | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 1 x 0,14 mm² | 0.14 | - | PVC | - | 1509000 | - | - | - | - | 1 | 2.50 | nein | - | - | Ja | 1509000 | - | ||
0.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | Geschirmter gemeinsamer Schild | - | - | 48 x 0.10 | 2 x 0,22 mm² | 0.22 | - | PVC | - | 1509005 | - | - | - | - | 2 | 3.80 | nein | - | - | Ja | 1509005 | - | |||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 1 x 0,22 mm² | 0.22 | - | PVC | - | 1509008 | - | - | - | - | 1 | 2.50 | nein | - | - | Ja | 1509008 | - | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmter gemeinsamer Schild | - | - | 48 x 0.10 | 4 x 0,22 mm² | 0.22 | - | PVC | - | 1509011 | - | - | - | - | 4 | 4.40 | nein | - | - | Ja | 1509011 | - | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Geschirmter gemeinsamer Schild | - | - | 48 x 0.10 | 5 x 0,22 mm² | 0.22 | - | PVC | - | 1509015 | - | - | - | - | 5 | 4.80 | nein | - | - | Ja | 1509015 | - | ||
24.48 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 6 x 0,08 mm² | 0.08 | - | Polyvinylchlorid | - | 1509016/5 | - | - | - | - | 6 | 5.40 | Ja | - | - | nein | 1509016/5 | - | |
36.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 6 x 0,08 mm² | 0.08 | - | Polyvinylchlorid | - | 1509016/10 | - | - | - | - | 6 | 5.40 | Ja | - | - | nein | 1509016/10 | - | |
27.85 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 8 x 0,08 mm² | 0.08 | - | Polyvinylchlorid | - | 1509018/5 | - | - | - | - | 8 | 5.40 | Ja | - | - | nein | 1509018/5 | - | |
45.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Einzelschild | abgeschirmt | - | - | 48 x 0.10 | 8 x 0,08 mm² | 0.08 | - | Polyvinylchlorid | - | 1509018/10 | - | - | - | - | 8 | 5.40 | Ja | - | - | nein | 1509018/10 | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Produktart | Audio Kabel |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Geschirmt | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Kabelmodell
Kernlayout
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Querschnitt(mm²)
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Verpackt
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Pro Meter verkauft
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Optionale Eigenschaften