Teilenummer
|
---|
71600-006LF |
71600-008LF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 71600-006LF | 3 | 8.20 | 6 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 54 Arbeitstage | 71600-008LF | 4 | 10.70 | 8 |
Loading...
Gehäusematerial | Thermoplast UL94V-O | Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckverbindermerkmale | + Zugentlastung | Steckertyp | Sockel . Gerade |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Vergoldet |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -65 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V) | 1000 | Anzahl Reihen | 2 | Größe (Höhe)(mm) | 13 |
Größe (Breite)(mm) | 6.2 | Produktart | Stift-Steckverbinder | Modell (Herstellermodell) | IDC Quickie |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften