Teilenummer
|
---|
1564462 |
1564463 |
1564525 |
1565211 |
1566787 |
1566788 |
1566789 |
1567092 |
1570237 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 545227 | 12 | 4 | 40 | 12/4 | 2.6 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 545271 | 25 | 8.5 | 68 | 25/8.5 | 2.8 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 546917 | 75 | 36 | 120 | 75/36 | 4.0 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 546938 | 100 | 52 | 140 | 100/52 | 4.0 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 545241 | 16 | 5 | 45 | 545241 | 2.2 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 545286 | 35 | 16 | 83 | 35/16 | 3.3 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 545255 | 20 | 6 | 55 | 20/6 | 2.8 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 546897 | 55 | 26 | 103 | 55/26 | 3.5 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 546881 | 40 | 15 | 83 | 40/15 | 3.3 |
Loading...
klebbar (ja / nein) | Ja | Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Heatshrink-Funktionen | Flammhemmend | UV-beständig | Werkstoff | Elastomer | Maximale Temperatur(°C) | +110 |
Temperatur(°C) | -55 | Produktart | Heatshrink Endkappe | RoHS-konform | Ja |
Schwindung | 2:1 | Temperatur(°C) | +120|+80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften