Schrumpfschlauch ohne klebbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1570602

Teilenummer
1570602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Durchsichtig Halogen frei nein Hersteller Teilenummer 393755
Werkstoff Polyolefinschläuche Maximale Temperatur(°C) +135 Temperatur(°C) -55
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm) 25 Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm) 8 Produktart Wärmeschrumpf ohne klebbar
RoHS-konform Ja Schwindung 3:1 Temperatur(°C) +100|+70
Modell (Herstellermodell) 393755

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne klebbar, die Teilenummer ist 1570602.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1570602.

Technischer Support