• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wärmeschrumpfset mehrfarbig【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1570676

Teilenummer
1570676
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Mehrfarbig Halogen frei nein Heatshrink-Funktionen Flammhemmend
Hersteller Teilenummer 542405 Werkstoff Polyethylen (PE) Maximale Temperatur(°C) +125
Temperatur(°C) -50 Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm) 3.20 Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm) 1.60
Produktart Wärmeschrumpf eingestellt RoHS-konform Ja Schwindung 2:1
Temperatur(°C) +70 Modell (Herstellermodell) RPS 4

Sie befinden sich auf der Seite für Wärmeschrumpfset mehrfarbig, die Teilenummer ist 1570676.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1570676.

Technischer Support