Teilenummer
|
---|
ST9LK/V |
ST9PV |
ST9SK/FGOZ |
ST9SK/FOZ |
ST9WB/9G |
ST15HD |
ST15HDP |
ST15HDW |
ST15LK/V |
ST15PV |
ST15SK/FOZ |
ST25LK/V |
ST25PV |
ST25SK/FGOZ |
ST25SK/FOZ |
ST25WB/7G |
ST26HD |
ST37LK/V |
ST37SK/FOZ |
ST44HD |
ST50LK/V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktwiderstand (mΩ) | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Verpackungsart (Komponenten) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST9LK/V | - | 2 | 9 | - | -40 °C bis +70 | ST 9 LK/V | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST9PV | - | 2 | 9 | - | -40 - +70 | ST9 PV | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST9SK/FGOZ | - | 2 | 9 | - | -55 °C bis + 105 | ST 9 SK/FGOZ | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST9SK/FOZ | - | 2 | 9 | - | -55 °C bis +85 | ST 9 SK/FOZ | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | Lötstifte | 90 | Parallel (zur Leiterplatte) | + Karabinerhaken | + 4-40 Rändelkopfschraube | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | 20 | 1000 | ST9WB/9G | 1.5 | 2 | 9 | Schale | -40 - +105 | ST 9 WB/9G | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15HD | - | 3 | 15 | - | -40 - +70 | ST 15 HD | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15HDP | - | 3 | 15 | - | -55 - +105 | ST 15 hdp | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | - | - | + Hülse separat aufsteckbar| + 4-40 Rändelkopfschraube | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | - | - | ST15HDW | - | 3 | 15 | - | -55 - +105 | ST 15 hdw | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15LK/V | - | 2 | 15 | - | -40 °C bis +70 | ST 15LK/V | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15PV | - | 2 | 15 | - | -40 - +70 | ST 15 PV | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15SK/FOZ | - | 2 | 15 | - | -55 °C bis +85 | ST 15 SK/FOZ | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST25LK/V | - | 2 | 25 | - | -40 °C bis +70 | ST 25LK/V | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST25PV | - | 2 | 25 | - | -40 - +70 | ST25 PV | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST25SK/FGOZ | - | 2 | 25 | - | -55 °C bis + 105 | 25SK/FGOZ | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST25SK/FOZ | - | 2 | 25 | - | -55 °C bis +85 | 25SK/FOZ | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | Lötstifte | 90 | Parallel (zur Leiterplatte) | + 4-40 Innengewinde| + Karabinerhaken | + Grübchen | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | 20 | 1000 | ST25WB/7G | 1.5 | 2 | 25 | Schale | -40 - +105 | ST25 WB/7G | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST26HD | - | 3 | 26 | - | -40 °C bis +70 | ST26HD | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST37LK/V | - | 2 | 37 | - | -40 °C bis +70 | ST 37 LK/V | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST37SK/FOZ | - | 2 | 37 | - | -55 °C bis +85 | ST 37 SK/FOZ | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST44HD | - | 3 | 44 | - | -40 °C bis +70 | ST44 HD | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST50LK/V | - | 3 | 50 | - | -40 °C bis +70 | ST50 LK/V |
Loading...
Kontaktfläche | Vergoldet | Produktart | D-SUB Stiftleiste | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktwiderstand(mΩ)
Isolationswiderstand(MΩ)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Verpackungsart (Komponenten)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften