• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

D-SUB-Behälter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BU9LK/V
BU9PV
BU9SK/FGOZ
BU9SK/FOZ
BU15HD
BU15HDW
BU15LK/V
BU15PV
BU15SK/FGOZ
BU15SK/FOZ
BU25LK/V
BU25PV
BU25SK/FGOZ
BU25SK/FOZ
BU25WB/7
BU26HD
BU26HDW
BU37LK/V
BU37PV
BU37SK/FOZ
BU37WB/9
BU44HD
BU50LK/V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Verbindung (Elemente) Anschlusswinkel
(°)
Anschlussausrichtung Steckverbindermerkmale Steckertyp Kontaktmaterial Kontaktwiderstand
(mΩ)
Isolationswiderstand
(MΩ)
Hersteller Teilenummer Nennstrom (Details)
(A)
Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Verpackungsart (Komponenten) Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU9LK/V-29--40 - +70BU 9 LK/V

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Lötstifte180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU9PV-29--40 - +70BU9 PV

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schneiden & schneiden90--Sockel . GeradeMessing--BU9SK/FGOZ-29--55 °C bis + 105BU 9 SK/FGOZ

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schneiden & schneiden90--Sockel . GeradeMessing--BU9SK/FOZ-29--55 °C bis +85BU 9 SK/FOZ

0.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU15HD-315--40 - +70BU 15 HD

0.55 €

1 3 Arbeitstage -Lötstifte--+ Hülse separat aufsteckbar| + 4-40 RändelkopfschraubeSockelKupferlegierung--BU15HDW-315--55 - +105BU 15 hdw

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU15LK/V-215--40 - +70BU 15 LK/V

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Lötstifte180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU15PV-215--40 - +70BU 15 PV

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schneiden & schneiden90--Sockel . GeradeMessing--BU15SK/FGOZ-215--55 °C bis + 105BU 15 SK/FGOZ

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schneiden & schneiden90--Sockel . GeradeMessing--BU15SK/FOZ-215--55 °C bis +85BU 15 SK/FOZ

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU25LK/V-225--40 - +70BU 25 LK/V

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Lötstifte180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU25PV-225--40 - +70BU 25 PV

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schneiden & schneiden90--Sockel . GeradeMessing--BU25SK/FGOZ-225--55 °C bis + 105BU 25 SK/FGOZ

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schneiden & schneiden90--Sockel . GeradeMessing--BU25SK/FOZ-225--55 °C bis +85BU 25 SK/FOZ

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTLötstifte90Parallel (zur Leiterplatte)+ Karabinerhaken | + Grübchen | + 4-40 RändelkopfschraubeSockelKupferlegierung201000BU25WB/71.5225Schale-40 - +105BU 25 WB/7

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU26HD-326--40 - +70BU 26 HD

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Lötstifte--+ Hülse separat aufsteckbar| + 4-40 RändelkopfschraubeSockelKupferlegierung--BU26HDW-326--55 - +105BU 26 hdw

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU37LK/V-237--40 - +70BU 37 LK/V

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Lötstifte180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU37PV-237--40 - +70BU 37 PV

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schneiden & schneiden90--Sockel . GeradeMessing--BU37SK/FOZ-237--55 °C bis +85BU 37 SK/FOZ

1.12 €

1 3 Arbeitstage PBTLötstifte90Parallel (zur Leiterplatte)+ Karabinerhaken | + 4-40 RändelkopfschraubeSockelKupferlegierung201000BU37WB/91.5237Schale-40 - +105BU 37 WB/9

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU44HD-344--40 - +70BU 44 HD

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Eimer180-+ Durchgangsloch | + GrübchenSockelMessing--BU50LK/V-350--40 - +70BU 50 LK/V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche Vergoldet Produktart D-SUB-Behälter RoHS-konform Ja

Technischer Support