Teilenummer
|
---|
10120350 |
10120384 |
10120550 |
10120552 |
10120554 |
10120556 |
10120558 |
10120560 |
10120562 |
10120564 |
10120566 |
10120568 |
10120582 |
10120584 |
10120586 |
10120588 |
10120590 |
10120594 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Steckverbindermerkmale | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LCP | kein Auswerfer | 1.27 | 10120350 | - | - | - | 1 | - | 2 x 5 | 5 | 7.7 | 12.65 | 5.1 | - | 10 | 10120350 | Ohne Auswerferhebel | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LCP | + Auswerfer (kurz) | 1.27 | 10120384 | - | - | - | 1 | - | 2 x 13 | 13 | 10.6 | 31.01 | 5.6 | - | 26 | 10120384 | Mit Auswerferhebel | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120550 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 3 mm | 3 | 11.95 | 15.22 | 8.9 | -40 - +105 | 6 | 10120550 | Ohne Auswerferhebel | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120552 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 4 | 4 | 11.95 | 17.76 | 8.9 | -40 - +105 | 8 | 10120552 | Ohne Auswerferhebel | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120554 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 11.95 | 20.3 | 8.9 | -40 - +105 | 10 | 10120554 | Ohne Auswerferhebel | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120556 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 11.95 | 25.38 | 8.9 | -40 - +105 | 14 | 10120556 | Ohne Auswerferhebel | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120558 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 8 mm | 8 | 11.95 | 27.92 | 8.9 | -40 - +105 | 16 | 10120558 | Ohne Auswerferhebel | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120560 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 10 | 10 | 11.95 | 33 | 8.9 | -40 - +105 | 20 | 10120560 | Ohne Auswerferhebel | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120562 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 13 | 13 | 11.95 | 40.62 | 8.9 | -40 - +105 | 26 | 10120562 | Ohne Auswerferhebel | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120564 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 17 | 17 | 11.95 | 50.78 | 8.9 | -40 - +105 | 34 | 10120564 | Ohne Auswerferhebel | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120566 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 20 | 20 | 11.95 | 58.4 | 8.9 | -40 - +105 | 40 | 10120566 | Ohne Auswerferhebel | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120568 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 25 | 25 | 11.95 | 71.1 | 8.9 | -40 - +105 | 50 | 10120568 | Ohne Auswerferhebel | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120582 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 27.2 | 32 | 8.4 | -40 - +105 | 10 | 10120582 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120584 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 27.2 | 37.08 | 8.4 | -40 - +105 | 14 | 10120584 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120586 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 8 mm | 8 | 27.2 | 39.62 | 8.4 | -40 - +105 | 16 | 10120586 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120588 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 10 | 10 | 27.2 | 44.7 | 8.4 | -40 - +105 | 20 | 10120588 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120590 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 13 | 13 | 27.2 | 52.32 | 8.4 | -40 - +105 | 26 | 10120590 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120594 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 20 | 20 | 27.2 | 70.1 | 8.4 | -40 - +105 | 40 | 10120594 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel |
Loading...
Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Stecker anschließen | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Messing | Kontaktwiderstand | 20 Milliohm |
Kontaktfläche | Vergoldet | Isolationswiderstand | 1000 MΩ | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbindermerkmale
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften