• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120111
10120112
10120113
10120114
10120115
10120116
10120117
10120118
10120607
10120608
10120610
10120614
10120616
10120858
10120862
10120864
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Gehäuseausführung Farbe Steckverbindermerkmale Steckverbinder Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011115002 x 5515.617.386.91010120111Mit Zugentlastung

0.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011215002 x 7715.622.466.91410120112Mit Zugentlastung

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011315002 x 8815.6256.91610120113Mit Zugentlastung

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011415002 x 101015.630.086.92010120114Mit Zugentlastung

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011515002 x 131315.637.76.92610120115Mit Zugentlastung

1.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011615002 x 171715.647.866.93410120116Mit Zugentlastung

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011715002 x 202015.655.486.94010120117Mit Zugentlastung

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012011815002 x 252515.668.186.95010120118Mit Zugentlastung

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Vergoldet---Vergoldet1.27101206070.52502 x 55510.5541010120607-

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Vergoldet---Vergoldet1.27101206080.52502 x 1010516.942010120608-

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Vergoldet---Vergoldet1.27101206100.52502 x 1313520.7142610120610-

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Vergoldet---Vergoldet1.27101206140.52502 x 2525535.9545010120614-

4.81 €

1 3 Arbeitstage Vergoldet---Vergoldet1.27101206160.52502 x 3434547.3846810120616-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012085815002 x 303015.680.886.96010120858Mit Zugentlastung

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012086215002 x 3 mm312.315.66.9610120862Mit Zugentlastung

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MessingGlasfaserverstärkt PolyesterSchwarz+ ZugentlastungMessing2.541012086415002 x 4414.8415.66.9810120864Mit Zugentlastung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schneiden & schneiden Steckertyp Sockel Kontaktmaterial Phosphorbronze
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Anzahl Reihen 2
Produktart Stift-Steckverbinder RoHS-konform Ja

Technischer Support