• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

D-SUB- Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120005
10120006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012000591012 0005

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10120006151012 0006

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Eimer Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbindermerkmale + Durchgangsloch
Steckertyp Sockel. Gerade Kontaktmaterial Messing Kontaktfläche Vergoldet
Anzahl Reihen 2 Produktart D-SUB- Sockel RoHS-konform Ja
Temperaturbereich(°C) -55 - +105

Technischer Support